Menu Procurar

Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Termoplástico

Este êmbolo de mola com ajuste por expansor é utilizado para o posicionamento, aplicação de pressão e levantamento. O seu design permite a expansão e encolhimento para uma grande variedade de tolerâncias de furos. Conta com uma instalação fácil por pressão e não requer ferramentas. Fabricado em termoplástico e resiste a temperaturas de -30 °C a +50 °C.
Referência da Essentra:

20252847

Número de peça do fabricante:

20252847

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,62 €
20 - 49 1,46 €
50 - 99 1,38 €
100 + 1,22 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,62 €

1 x 1,62 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Corpo e esfera em termoplástico
d1 +0.1 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 +0.2 4.0
l1 ±0.2 5.0
l2 1.0
s1 0.8
Spring load F1 ≈ N 3.0
Spring load F2 ≈ N 6.5
Temperature max. C -30/+50
Weight g 0.12
Material Termoplástico

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos