Menu Procurar

Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera cerâmica concebida para aplicações que exijam o posicionamento preciso, elevada durabilidade e resistência à corrosão. A sua esfera cerâmica também é ideal para aplicações de alta vibração. Pode suportar temperaturas até 250 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20272678

Número de peça do fabricante:

20272678

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 10,23 €
20 - 49 9,21 €
50 - 99 8,70 €
100 - 499 7,67 €
500 + 6,65 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,23 €

1 x 10,23 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Stroke s1 1.5
w1 1.2
Spring load F1 ≈ N 36.0
Spring load F2 ≈ N 62.0
Weight g 3.4
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos