Menu Procurar

Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera cerâmica concebida para aplicações que exijam o posicionamento preciso, elevada durabilidade e resistência à corrosão. A sua esfera cerâmica também é ideal para aplicações de alta vibração. Pode suportar temperaturas até 250 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20272760

Número de peça do fabricante:

20272760

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 8,57 €
20 - 49 7,71 €
50 - 99 7,28 €
100 - 499 6,43 €
500 + 5,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,57 €

1 x 8,57 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Stroke s1 1.0
w1 1.0
Spring load F1 ≈ N 19.0
Spring load F2 ≈ N 28.0
Weight g 1.8
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos