Menu Procurar

Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera cerâmica concebida para aplicações que exijam o posicionamento preciso, elevada durabilidade e resistência à corrosão. A sua esfera cerâmica também é ideal para aplicações de alta vibração. Pode suportar temperaturas até 250 °C e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20272784

Número de peça do fabricante:

20272784

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 18,03 €
20 - 49 16,23 €
50 - 99 15,33 €
100 - 499 13,52 €
500 + 11,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

18,03 €

1 x 18,03 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Stroke s1 2.5
w1 2.0
Spring load F1 ≈ N 61.0
Spring load F2 ≈ N 110.0
Weight g 9.8
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos