Menu Procurar

Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço preto

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253318

Número de peça do fabricante:

20253318

142 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,45 €
20 - 49 2,21 €
50 - 99 2,08 €
100 - 499 1,84 €
500 + 1,59 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,45 €

1 x 2,45 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Stroke s1 1.5
Spring load F1 ≈ N 36.0
Spring load F2 ≈ N 62.0
A/F 1.2
Weight g 3.6
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos