Menu Procurar

Êmbolo de mola M20 12.0 30.0 Aço preto

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253356

Número de peça do fabricante:

20253356

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 9,87 €
20 - 49 8,88 €
50 - 99 8,39 €
100 - 499 7,40 €
500 + 6,42 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,87 €

1 x 9,87 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Stroke s1 4.5
Spring load F1 ≈ N 84.0
Spring load F2 ≈ N 166.0
A/F 2.5
Weight g 43.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos