Menu Procurar

Spring Plungers - Pin End - Smooth

Em produção

These smooth-body Spring Plungers with a pin end are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a smooth body, a plunger pin, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The spring plunger's pin end has a rounded tip for precise engagement and alignment within the application.

Its smooth body makes insertion easy and is held in place using an interference fit, while the pin end allows for accurate engagement and alignment. If the Pin is made of thermoplastic, it can withstand temperatures from -30C to +50C; however, if your Pin is made of stainless steel, it can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • It provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.
  • Spring plunger's pin end has a rounded tip for precise engagement and alignment within the application.
  • It can withstand temperatures from -30C to +50C; however, if your Pin is made of stainless steel, it can withstand temperatures up to 250C.
Material: Stainless Steel Series Code: SR32282

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Material do pino d3 d1 +0.1 +0.04 d4 d2 d5 ±0.04 Comprar
2,6339 € - 4,0514 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
Aço inoxidável
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
2,5599 € - 3,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7
POM
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
2,5176 € - 3,8716 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.7
Aço inoxidável
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
3,5119 € - 5,3948 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
POM
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
3,5119 € - 5,3948 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
Aço inoxidável
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,782 € - 4,2736 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
POM
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
2,9936 € - 4,6121 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
Aço inoxidável
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,8984 € - 4,464 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
POM
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
2,9936 € - 4,6121 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
POM
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,8561 € - 4,3899 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
Aço inoxidável
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
Êmbolo de mola 5.0 3.8 12.0 Aço inoxidável

20208998

Intervalo de preços
4,0514 € - 2,6339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Êmbolo de mola 4.0 2.8 10.7 Aço inoxidável

20209025

Intervalo de preços
3,9456 € - 2,5599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Êmbolo de mola 4.0 2.8 10.7 Aço inoxidável

20208981

Intervalo de preços
3,8716 € - 2,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Êmbolo de mola 10.0 8.1 26.0 Aço inoxidável

20209063

Intervalo de preços
5,3948 € - 3,5119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Êmbolo de mola 10.0 8.1 26.0 Aço inoxidável

20209018

Intervalo de preços
5,3948 € - 3,5119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Êmbolo de mola 5.0 3.8 12.0 Aço inoxidável

20209032

Intervalo de preços
4,2736 € - 2,782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Êmbolo de mola 8.0 6.2 18.0 Aço inoxidável

20209001

Intervalo de preços
4,6121 € - 2,9936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Êmbolo de mola 6.0 4.8 15.0 Aço inoxidável

20209049

Intervalo de preços
4,464 € - 2,8984 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Êmbolo de mola 8.0 6.2 18.0 Aço inoxidável

20209056

Intervalo de preços
4,6121 € - 2,9936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Êmbolo de mola 6.0 4.8 15.0 Aço inoxidável

20208974

Intervalo de preços
4,3899 € - 2,8561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85