Menu Procurar

Spring Plungers - Ball End - Smooth

Em stock

These Spring Plungers with a ball end and a smooth body design are used for locating, applying pressure or lifting off. It is made of three parts: a smooth body, a ball end, and a spring mechanism. They resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.

The plunger's ball end provides a point of contact for accurate engagement and positioning within the application. The collar on the spring plunger serves as a retention function, keeping the plunger securely in place once inserted.

Its smooth body facilitates insertion and is held in place using an interference fit, as well as quick release. It can withstand temperatures of up to 250ºC and is widely utilised in machine and fixture design, electronics, medical, electronics, automotive, and lighting equipment.

  • Used for locating, applying pressure or lifting off.
  • Resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.
  • It can withstand temperatures of up to 250ºC.
Material: Stainless Steel Series Code: SR32300, SR32280, SR32284

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Comprar
1,57 € - 2,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
4.5
7.5
3.0
Without collar
2.0
1,55 € - 2,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
8.0
14.0
4.0
Without collar
3.0
1,15 € - 1,77 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.3
6.5
6.0
With collar
5.0
2,27 € - 3,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
7.0
12.5
8.0
With collar
6.5
1,01 € - 1,56 € 620 Em stock
7.0
6.0
11.5
6.0
With collar
5.0
1,20 € - 1,85 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
10.0
20.4
8.0
With collar
6.5
0,85 € - 1,31 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
4.0
6.5
5.0
With collar
4.0
1,23 € - 1,89 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
0.4
1.0
4.0
With collar
3.0
2,27 € - 3,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.7
3.5
3.0
With collar
2.0
2,11 € - 3,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
5.5
11.5
6.0
With collar
5.0
1,51 € - 2,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
6.0
14.5
3.5
Without collar
2.5
1,72 € - 2,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
18.0
31.0
6.0
Without collar
4.5
1,50 € - 2,30 € 484 Em stock
13.0
3.9
10.0
10.0
With collar
8.5
1,05 € - 1,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
6.0
9.4
5.0
With collar
4.0
2,78 € - 4,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
14.0
25.0
12.0
With collar
10.0
3,65 € - 5,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
2.5
6.0
4.0
With collar
3.0
1,61 € - 2,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
9.5
16.5
4.5
Without collar
3.2
1,72 € - 2,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
15.5
25.0
5.5
Without collar
4.0
2,62 € - 4,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
8.5
18.5
10.0
With collar
8.5
0,83 € - 1,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
3.0
6.0
4.0
With collar
3.0
  • de 4
Êmbolo de mola 3.0 2.0 7.0 Aço inoxidável

20254490

Intervalo de preços
2,42 € - 1,57 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • l1
    7.0
  • Spring load F1 ≈ N
    4.5
Êmbolo de mola 4.0 3.0 11.0 Aço inoxidável

20254513

Intervalo de preços
2,39 € - 1,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Spring load F1 ≈ N
    8.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254568

Intervalo de preços
1,77 € - 1,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20254629

Intervalo de preços
3,49 € - 2,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254674

Intervalo de preços
1,56 € - 1,01 €

Níveis de stock
620 Em stock
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20254728

Intervalo de preços
1,85 € - 1,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254667

Intervalo de preços
1,31 € - 0,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20254766

Intervalo de preços
1,89 € - 1,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 3.0 2.0 4.0 Aço inoxidável

20254698

Intervalo de preços
3,49 € - 2,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254612

Intervalo de preços
3,25 € - 2,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 3.5 2.5 9.0 Aço inoxidável

20254506

Intervalo de preços
2,33 € - 1,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    6.0
Êmbolo de mola 6.0 4.5 15.0 Aço inoxidável

20254551

Intervalo de preços
2,65 € - 1,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.0
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

20254575

Intervalo de preços
2,30 € - 1,50 €

Níveis de stock
484 Em stock
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254704

Intervalo de preços
1,61 € - 1,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254742

Intervalo de preços
4,27 € - 2,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20254773

Intervalo de preços
5,62 € - 3,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Êmbolo de mola 4.5 3.2 12.0 Aço inoxidável

20254520

Intervalo de preços
2,48 € - 1,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.5
  • d2
    3.2
  • l1
    12.0
  • Spring load F1 ≈ N
    9.5
Êmbolo de mola 5.5 4.0 14.0 Aço inoxidável

20254544

Intervalo de preços
2,65 € - 1,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Without collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.5
  • d2
    4.0
  • l1
    14.0
  • Spring load F1 ≈ N
    15.5
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

20254636

Intervalo de preços
4,03 € - 2,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Êmbolo de mola 4.0 3.0 5.0 Aço inoxidável

20254650

Intervalo de preços
1,27 € - 0,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0