Menu Procurar

Spring Plungers - Ball End - Smooth

Em stock

These Spring Plungers with a ball end and a smooth body design are used for locating, applying pressure or lifting off. It is made of three parts: a smooth body, a ball end, and a spring mechanism. They resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.

The plunger's ball end provides a point of contact for accurate engagement and positioning within the application. The collar on the spring plunger serves as a retention function, keeping the plunger securely in place once inserted.

Its smooth body facilitates insertion and is held in place using an interference fit, as well as quick release. It can withstand temperatures of up to 250ºC and is widely utilised in machine and fixture design, electronics, medical, electronics, automotive, and lighting equipment.

  • Used for locating, applying pressure or lifting off.
  • Resemble pin-end spring plungers, but the ball end engages more gently and reduces wear and tear on both the workpiece and the plunger.
  • It can withstand temperatures of up to 250ºC.
Material: Stainless Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Comprar
2,05 € - 3,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
6.2
14.6
12.0
Com anel
10.0
2,03 € - 3,12 € 130 Em stock
6.0
3.0
6.5
5.0
Com anel
4.0
2,45 € - 3,77 € 3799 Em stock
4.0
1.8
3.5
3.0
Com anel
2.4
1,74 € - 2,67 € 48 Em stock
9.0
8.0
12.5
8.0
Com anel
6.5
2,03 € - 3,12 € 64 Em stock
13.5
11.9
22.3
10.0
Com anel
8.0
0,88 € - 1,36 € 35 Em stock
16.0
12.0
26.5
12.0
Com anel
10.0
1,31 € - 2,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
40.0
67.3
8.0
Com anel
6.5
2,98 € - 4,59 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
61.0
110.0
10.0
Sem anel
8.0
2,76 € - 4,24 € 22 Em stock
5.0
2.8
4.7
2.5
Sem anel
1.5
2,52 € - 3,87 € 9 Em stock
20.0
26.0
49.0
10.0
Sem anel
8.0
2,27 € - 3,49 € 1378 Em stock
13.5
11.9
22.3
10.0
Com anel
8.0
1,42 € - 2,18 € 563 Em stock
6.0
6.0
12.0
5.0
Com anel
4.0
1,51 € - 2,33 € 293 Em stock
9.0
6.0
14.5
3.5
Sem anel
2.5
1,72 € - 2,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
18.0
31.0
6.0
Sem anel
4.5
1,50 € - 2,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
3.9
10.0
10.0
Com anel
8.5
2,11 € - 3,25 € 163 Em stock
7.0
5.5
11.5
6.0
Com anel
5.0
0,85 € - 1,31 € 53 Em stock
6.0
4.0
6.5
5.0
Com anel
4.0
1,05 € - 1,61 € 1700 Em stock
6.0
6.0
9.4
5.0
Com anel
4.0
2,78 € - 4,27 € 11 Em stock
16.0
14.0
25.0
12.0
Com anel
10.0
2,85 € - 4,39 € 635 Em stock
16.0
30.0
54.0
12.0
Com anel
10.0
  • de 4
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254582

Intervalo de preços
3,16 € - 2,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254605

Intervalo de preços
3,12 € - 2,03 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 3.0 2.4 4.0 Aço inoxidável

20254599

Intervalo de preços
3,77 € - 2,45 €

Níveis de stock
3799 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.4
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 9.0 Aço inoxidável

20254681

Intervalo de preços
2,67 € - 1,74 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Êmbolo de mola 10.0 8.0 13.5 Aço inoxidável

20254735

Intervalo de preços
3,12 € - 2,03 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254780

Intervalo de preços
1,36 € - 0,88 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 8.0 6.5 18.0 Aço inoxidável

20208950

Intervalo de preços
2,02 € - 1,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Êmbolo de mola 10.0 8.0 20.0 Aço inoxidável

20253134

Intervalo de preços
4,59 € - 2,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    61.0
Êmbolo de mola 2.5 1.5 5.0 Aço inoxidável

20252816

Intervalo de preços
4,24 € - 2,76 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Spring load F1 ≈ N
    2.8
Êmbolo de mola 10.0 8.0 20.0 Aço inoxidável

20252892

Intervalo de preços
3,87 € - 2,52 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Spring load F1 ≈ N
    26.0
Êmbolo de mola 10.0 8.0 13.5 Aço inoxidável

20252953

Intervalo de preços
3,49 € - 2,27 €

Níveis de stock
1378 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20252984

Intervalo de preços
2,18 € - 1,42 €

Níveis de stock
563 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 3.5 2.5 9.0 Aço inoxidável

20254506

Intervalo de preços
2,33 € - 1,51 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    3.5
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Spring load F1 ≈ N
    6.0
Êmbolo de mola 6.0 4.5 15.0 Aço inoxidável

20254551

Intervalo de preços
2,65 € - 1,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Sem anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.5
  • l1
    15.0
  • Spring load F1 ≈ N
    18.0
Êmbolo de mola 10.0 8.5 13.0 Aço inoxidável

20254575

Intervalo de preços
2,30 € - 1,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Êmbolo de mola 6.0 5.0 7.0 Aço inoxidável

20254612

Intervalo de preços
3,25 € - 2,11 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254667

Intervalo de preços
1,31 € - 0,85 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 5.0 4.0 6.0 Aço inoxidável

20254704

Intervalo de preços
1,61 € - 1,05 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20254742

Intervalo de preços
4,27 € - 2,78 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Êmbolo de mola 12.0 10.0 16.0 Aço inoxidável

20253028

Intervalo de preços
4,39 € - 2,85 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Tipo
    Com anel
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0