Menu Procurar

Êmbolo de mola M16 7.5 40.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino, cabeça sextavada e vedante foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada é utilizada com uma chave sextavada para a instalação fácil e ajuste, enquanto o vedante funciona como barreira contra o pó ou sujidade. Fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254483

Número de peça do fabricante:

20254483

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 27,94 €
20 - 49 25,15 €
50 - 99 23,75 €
100 - 499 20,96 €
500 + 18,16 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

27,94 €

1 x 27,94 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Spring load F1 ≈ N 36.0
Spring load F2 ≈ N 58.0
A/F 5.0
Weight g 44.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos