Menu Procurar

Porca quadrada TR60 x 9 80.0 Aço

As porcas de aço quadradas com furos são fixadores utilizados em aplicações pesadas com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Os furos permitem a lubrificação fácil, possibilitando mecanismos de bloqueio seguros e um peso reduzido. Conta com rosca manual à esquerda e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20149338

Número de peça do fabricante:

20149338

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 202,71 €
10 - 19 182,44 €
20 + 172,30 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

202,71 €

1 x 202,71 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
Lead 9.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 8718.0
d2 8.0
h1 & w1 80.0
h2 8.5
l2 80.0
w2 69.0
Tamanho da rosca TR60 x 9
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos