Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10301852

Número de peça do fabricante:

550988

56 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 43,17 €
25 - 124 20,56 €
125 + 19,53 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

43,17 €

1 x 43,17 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 25.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 55.0 kg
Altura da cabeça 6.3 mm
Altura geral 31.5 mm
Cor Natural
Código do material 7326909890
Material completo Zinco
Método de montagem Fixação na base
Material da esfera Aço inoxidável
Tipo Transferência de esferas - serviços médios
Diâmetro 44.5 mm
Orientação Para cima / para baixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos