Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302194

Número de peça do fabricante:

551022

37 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 43,47 €
20 - 99 20,70 €
100 + 19,67 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

43,47 €

1 x 43,47 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 25.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 55.0 kg
Altura da cabeça 39.7 mm
Altura geral 72.7 mm
Tamanho da rosca M8
Cor Natural
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável
Método de montagem Tirante roscado
Material da esfera Aço inoxidável
Tipo Transferência de esferas - serviços médios
Diâmetro 39.7 mm
Orientação Para cima / para baixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos