Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302224

Número de peça do fabricante:

551025

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 32,74 €
20 - 99 15,59 €
100 + 14,81 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

32,74 €

1 x 32,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 19.0 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 10.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 25.0 kg
Altura da cabeça 30.2 mm
Altura geral 60.2 mm
Tamanho da rosca M8
Cor Natural
Código do material 8301300000
Material completo Aço inoxidável
Método de montagem Tirante roscado
Material da esfera Aço inoxidável
Tipo Transferência de esferas - serviços médios
Diâmetro 32.1 mm
Orientação Para cima / para baixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos