10130995
300318059935
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,7649 € |
500 + | 0,7263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Forma do espaçador | Redonda |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M3 |
Diâmetro do Corpo | 6.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.236 in |
Comprimento interno da rosca A | 9.0 mm |
Comprimento interno da rosca A | 0.354 in |
Comprimento interno da rosca | 9.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.354 in |
Comprimento do espaçador | 18.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.709 in |
Material completo | Poliamida 6.6 + Fibra de vidro a 25% |
Estilo | Female/Female |
Tamanho da rosca | M3 |