10131169
300412000038
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 0,8339 € |
500 + | 0,7921 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Forma do espaçador | Redonda |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M4 |
Diâmetro do Corpo | 8.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.315 in |
Comprimento interno da rosca A | 6.0 mm |
Comprimento interno da rosca A | 0.236 in |
Comprimento interno da rosca | 6.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.236 in |
Comprimento do espaçador | 12.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.472 in |
Material completo | Polioximetileno + Fibra de vidro a 30% |
Estilo | Female/Female |
Tamanho da rosca | M4 |