10175880
TNM2.5-6.5-20-2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,044 € |
500 + | 0,9917 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Forma do espaçador | Redonda |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M2.5 |
Diâmetro do Corpo | 6.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.256 in |
Comprimento interno da rosca A | 6.0 mm |
Comprimento interno da rosca A | 0.236 in |
Comprimento interno da rosca | 6.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.236 in |
Comprimento do espaçador | 20.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.787 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | Macho/fêmea |
Tamanho da rosca | M2.5 |