10176351
TNM3-8-30-1
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,3867 € |
500 + | 1,3167 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Forma do espaçador | Redonda |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M3 |
Diâmetro do Corpo | 8.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.315 in |
Comprimento interno da rosca A | 6.0 mm |
Comprimento interno da rosca A | 0.236 in |
Comprimento interno da rosca | 6.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.236 in |
Comprimento do espaçador | 30.0 mm |
Comprimento do espaçador | 1.181 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | Female/Female |
Tamanho da rosca | M3 |