10176771
TNM4-9.5-40-2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,8152 € |
500 + | 1,7243 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Forma do espaçador | Redonda |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M4 |
Diâmetro do Corpo | 9.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.374 in |
Comprimento interno da rosca A | 10.0 mm |
Comprimento interno da rosca A | 0.394 in |
Comprimento interno da rosca | 10.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.394 in |
Comprimento do espaçador | 40.0 mm |
Comprimento do espaçador | 1.575 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | Macho/fêmea |
Tamanho da rosca | M4 |