10176979
TNM5-9.5-45-2
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 2,5028 € |
500 + | 2,3784 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Forma do espaçador | Redonda |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M5 |
Diâmetro do Corpo | 9.5 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.374 in |
Comprimento interno da rosca A | 10.0 mm |
Comprimento interno da rosca A | 0.394 in |
Comprimento interno da rosca | 10.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.394 in |
Comprimento do espaçador | 45.0 mm |
Comprimento do espaçador | 1.772 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | Female/Male |
Tamanho da rosca | M5 |