Menu Procurar

Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

Este separador macho para fêmea autorroscante simplifica a instalação, enroscando-se diretamente nos painéis sem a necessidades de porcas ou anilhas.
Referência da Essentra:

10635827

Número de peça do fabricante:

1259873

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,0111 €
500 + 0,9606 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

101,11 €

100 x 1,0111 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tipo de rosca Autoadesivo
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M3
Distância entre superfícies 6.0 mm
Comprimento interno da rosca 6.0 mm
Comprimento do espaçador 10.0 mm
Comprimento da rosca 7.0 mm
Código do material 7415330000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos