Menu Procurar

Separador macho - fêmea M2.5 6.0 mm Latão

Referência da Essentra:

20069728

Número de peça do fabricante:

304206040050

2538 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M2.5
Distância entre superfícies 5.0 mm
Comprimento interno da rosca 3.0 mm
Comprimento do espaçador 6.0 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Código do material 7415390000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos