Menu Procurar

Separador macho - fêmea M3 16.0 mm Latão

Referência da Essentra:

20124786

Número de peça do fabricante:

304316040050

773 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5361 €
500 - 999 0,4107 €
1000 + 0,3302 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

53,61 €

100 x 0,5361 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M3
Distância entre superfícies 5.0 mm
Comprimento interno da rosca 8.0 mm
Comprimento do espaçador 16.0 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Código do material 7415390000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos