Menu Procurar

Separador macho - fêmea M3 50.0 mm Latão

Referência da Essentra:

20069926

Número de peça do fabricante:

304350240050

3270 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,672 €
250 - 999 1,254 €
1000 + 1,045 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

83,60 €

50 x 1,672 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M3
Distância entre superfícies 5.5 mm
Comprimento interno da rosca 6.0 mm
Comprimento do espaçador 50.0 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Código do material 7415390000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos