Menu Procurar

Separador macho - fêmea M4 12.0 mm Latão

Referência da Essentra:

20070243

Número de peça do fabricante:

304412040050

13800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 1,622 €
100 - 499 0,772 €
500 - 999 0,591 €
1000 + 0,475 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

16,22 €

10 x 1,622 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Distância entre superfícies 7.0 mm
Comprimento interno da rosca 8.0 mm
Comprimento do espaçador 12.0 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Código do material 7415390000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos