Menu Procurar

Separador macho - fêmea M4 35.0 mm Latão

Referência da Essentra:

20124892

Número de peça do fabricante:

304435040050

8720 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 3,642 €
50 - 249 1,734 €
250 - 999 1,14 €
1000 + 0,886 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

18,21 €

5 x 3,642 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Banhado a níquel
Material completo Latão
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Distância entre superfícies 7.0 mm
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Comprimento do espaçador 35.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Código do material 7415390000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos