Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

Separador roscado em poliamida macho para fêmea, utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento da interferência elétrica. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10638569

Número de peça do fabricante:

HNSM2-12-5-1-V0

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,6506 €
2500 + 0,6181 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

325,30 €

500 x 0,6506 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Castanho
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Forma do espaçador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M2
Distância entre superfícies 5.0 mm
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Comprimento do espaçador 12.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos