Menu Procurar

Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 8.0 mm

Separador roscado em poliamida macho para fêmea, utilizado para separar componentes na sua montagem. O material não condutor oferece isolamento da interferência elétrica. Combine com a nossa seleção de anilhas, parafusos e porcas para obter uma solução completa.
Referência da Essentra:

10313763

Número de peça do fabricante:

HNSM2-8-5-1-V0

171 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 1,1123 €
2500 + 1,0567 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

556,15 €

500 x 1,1123 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Castanho
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Forma do espaçador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos