Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 5.0 mm #4,M2.5 Fixação por fecho de pressão

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR4 item numbers
Referência da Essentra:

10153284

Número de peça do fabricante:

CSP4-01

509 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,278 €
5000 + 0,2641 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

278,00 €

1000 x 0,278 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Funcionalidades especiais Pino encaixa no retentor
Tipo Pin
Diâmetro do Corpo 7.5 mm
Diâmetro do furo A 5.0 mm
Altura da cabeça de bloqueio A 2.5 mm
Comprimento do espaçador 5.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos