10153307
CSP8-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2794 € |
5000 + | 0,2654 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação por fecho de pressão |
Funcionalidades especiais | Pino encaixa no retentor |
Tipo | Pin |
Diâmetro do Corpo | 11.0 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.433 in |
Diâmetro do furo A | 8.3 mm |
Diâmetro do furo A | 0.327 in |
Altura interna | 3.6 mm |
Altura interna | 0.142 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 5.5 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.217 in |
Comprimento do espaçador | 6.9 mm |
Comprimento do espaçador | 0.272 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 1 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.