Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 15.0 mm PA

Collar spacer is comprised of two separate parts the pin (CSP Series) and the retainer (CSR). The pin locks into the bottom retainer to capture PCB. Combination of the two mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. Binder head screw is recommended but not required. Mating part CSP8-01.
Referência da Essentra:

10153413

Número de peça do fabricante:

CSR8-591-01

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0806 €
5000 + 0,0733 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

80,60 €

1000 x 0,0806 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por fecho de pressão
Funcionalidades especiais Pino encaixa no retentor
Tipo Retainer
Diâmetro do Corpo 11.0 mm
Comprimento do espaçador 15.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos