Menu Procurar

Espaçador LED 4.7 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

Espaçador de corpo maciço arredondado paea LED de 3 mm (T1) ou 5 mm (T1 3/4). Oferece isolamento a terminais e protege da torção.
Referência da Essentra:

10365434

Número de peça do fabricante:

27LED2SP0500

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1217 €
5000 - 19999 0,1095 €
20000 + 0,0986 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

121,70 €

1000 x 0,1217 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma Redonda
Diâmetro total 4.7 mm
Altura geral 12.7 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos