Menu Procurar

Espaçador LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

Ribbed body spacer for 3mm (T1) LED. Insulates terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Referência da Essentra:

10590003

Número de peça do fabricante:

LEDS1E-14-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma Redonda
Diâmetro total 3.6 mm
Altura geral 22.2 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos