Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,051 € - 0,0771 € 55975 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,051 € - 0,0771 € 21446 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,051 € - 0,0771 € 6892 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
6.5 mm
0,051 € - 0,0771 € 1643 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,101 € - 0,1063 € 408 Em stock
Redonda
Preto
PVC
22.2 mm
0,0464 € - 0,0488 € 3493 Em stock
Redonda
Preto
PVC
12.7 mm
0,0374 € - 0,0394 € 2 Em stock
Redonda
Preto
PVC
4.8 mm
0,1878 € - 0,1978 € 72104 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
3.1 mm
0,2759 € - 0,2905 € 970 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
5.1 mm
0,0373 € - 0,0392 € 5012 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
7.1 mm
0,2024 € - 0,2129 € 2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
9.1 mm
0,0383 € - 0,0404 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
11.2 mm
0,0386 € - 0,0406 € 2966 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
15.2 mm
0,3929 € - 0,4136 € 304 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
22.9 mm
0,1852 € - 0,195 € Solicite o prazo de entrega aqui
Oblonga
Preto
PVC
6.4 mm
0,2116 € - 0,2226 € 1000 Em stock
Quadrada
Preto
PVC
9.5 mm
1,1524 € - 1,213 € 568 Em stock
Cilíndrica
Preto
PA
0,4126 € - 0,4343 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PVC
9.5 mm
0,4126 € - 0,4343 € 1000 Em stock
Quadrada
Preto
PVC
12.7 mm
0,0986 € - 0,1217 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
  • de 5
Espaçador LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110287

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,051 €

Níveis de stock
55975 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110324

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,051 €

Níveis de stock
21446 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110362

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,051 €

Níveis de stock
6892 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110393

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,051 €

Níveis de stock
1643 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110034

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,101 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110072

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0464 €

Níveis de stock
3493 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110232

Intervalo de preços
0,0394 € - 0,0374 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 5.1 mm 3.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110416

Intervalo de preços
0,1978 € - 0,1878 €

Níveis de stock
72104 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    3.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 5.1 mm 5.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110454

Intervalo de preços
0,2905 € - 0,2759 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    5.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 5.1 mm 7.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110492

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
5012 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    7.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 5.1 mm 9.1 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110539

Intervalo de preços
0,2129 € - 0,2024 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    9.1 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 5.1 mm 11.2 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110577

Intervalo de preços
0,0404 € - 0,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    11.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 5.1 mm 15.2 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110614

Intervalo de preços
0,0406 € - 0,0386 €

Níveis de stock
2966 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    15.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 5.1 mm 22.9 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10314098

Intervalo de preços
0,4136 € - 0,3929 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    22.9 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314135

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320969

Intervalo de preços
0,2226 € - 0,2116 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M5 25.0 mm

10368688

Intervalo de preços
1,213 € - 1,1524 €

Níveis de stock
568 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Cilíndrica
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320983

Intervalo de preços
0,4343 € - 0,4126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320990

Intervalo de preços
0,4343 € - 0,4126 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 4.7 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10365434

Intervalo de preços
0,1217 € - 0,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.7 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2