Menu Procurar

Placa de fixação 16.0 mm 23.0 mm Latão Crómio

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Referência da Essentra:

10389287

Número de peça do fabricante:

493120

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 59 16,32 €
60 - 299 7,77 €
300 + 7,39 €
Embalagem padrão: 60

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

16,32 €

1 x 16,32 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Crómio
Terminar Crómio
Material completo Latão
Tipo 3
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Comprimento dos espaçadores 23.0 mm
Diâmetro do furo do espaçador roscado 8.0 mm
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos