Menu Procurar

Placa de fixação 23.0 mm 27.0 mm Latão Crómio

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Referência da Essentra:

10389300

Número de peça do fabricante:

493122

3320 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 199 10,68 €
200 + 10,147 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

427,20 €

40 x 10,68 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Crómio
Terminar Crómio
Material completo Latão
Tipo 3
Diâmetro da cabeça 23.0 mm
Comprimento dos espaçadores 27.0 mm
Diâmetro do furo do espaçador roscado 8.0 mm
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos