Menu Procurar

Placa de fixação 23.0 mm 27.0 mm Latão Prateado

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Referência da Essentra:

10389317

Número de peça do fabricante:

493123

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 39 23,32 €
40 - 199 11,11 €
200 + 10,55 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

23,32 €

1 x 23,32 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Prateado
Terminar Crómio acetinado
Material completo Latão
Tipo 3
Diâmetro da cabeça 23.0 mm
Comprimento dos espaçadores 27.0 mm
Diâmetro do furo do espaçador roscado 8.0 mm
Código do material 7616999099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos