Menu Procurar

Espaçadores para fechos de fixação de um toque

Em produção

Estes espaçadores foram concebidos para a utilização com os fechos de fixação de um toque. Adapta o comprimento da rosca do fecho de fixação com um toque a diferentes comprimentos de rosca na montagem de painéis de várias espessuras.

Permite que os componentes se movimentem e reduz a força necessária para engrenar o fecho de fixação. Também pode oferecer proteção ou isolamento entre as peças que possam entrar em contacto durante a operação, evitando danos, abrasão ou condutividade elétrica.

É fácil de instalar e remover devido à sua forma cilíndrica e serve como amortecedor de vibração. Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, sistemas eletrónicos e construção.

  • Material: aço inoxidável

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 For single panel thickness Comprar
2,36 € - 3,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
5.0
2,36 € - 3,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
4.0
2,36 € - 3,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
2,36 € - 3,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
6.0
Espaçador 19.0 16.0 5.0 Aço inoxidável

20190552

Intervalo de preços
3,15 € - 2,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    5.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    5.0
  • Weight g
    3.0
Espaçador 19.0 16.0 6.0 Aço inoxidável

20190712

Intervalo de preços
3,15 € - 2,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    4.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Weight g
    3.5
Espaçador 19.0 16.0 7.0 Aço inoxidável

20190729

Intervalo de preços
3,15 € - 2,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    3.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    7.0
  • Weight g
    4.0
Espaçador 19.0 16.0 4.0 Aço inoxidável

20190705

Intervalo de preços
3,15 € - 2,36 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For single panel thickness
    6.0
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • h1
    4.0
  • Weight g
    2.5