Menu Procurar

Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

Este espaçador redondo cinzento sem rosca e feito de PVC pode ser utilizado em aplicações que requerem um bom isolamento elétrico e uma resistência química. Classificação UL94V-0.
Referência da Essentra:

10028872

Número de peça do fabricante:

SS1/4-5

8523 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2401 €
5000 + 0,2281 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

240,10 €

1000 x 0,2401 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Cloreto de polivinila
Cor Cinzento
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos