Menu Procurar

Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

Este espaçador redondo cinzento sem rosca e feito de PVC pode ser utilizado em aplicações que requerem um bom isolamento elétrico e uma resistência química. Classificação UL94V-0.
Referência da Essentra:

10029190

Número de peça do fabricante:

SS4-7.9MM

2846 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0567 €
5000 + 0,0539 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

56,70 €

1000 x 0,0567 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Cloreto de polivinila
Cor Cinzento
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos