Menu Procurar

Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

Este espaçador redondo cinzento sem rosca e feito de PVC pode ser utilizado em aplicações que requerem um bom isolamento elétrico e uma resistência química. Classificação UL94V-0.
Referência da Essentra:

10029329

Número de peça do fabricante:

SS8-10L

849 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1193 €
2500 + 0,1132 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

59,65 €

500 x 0,1193 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Cloreto de polivinila clorado
Cor Cinzento
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos