Menu Procurar

Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

Este espaçador redondo cinzento sem rosca e feito de PVC pode ser utilizado em aplicações que requerem um bom isolamento elétrico e uma resistência química. Classificação UL94V-0.
Referência da Essentra:

10028452

Número de peça do fabricante:

SSE-80120-2

3651 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,112 €
5000 + 0,1063 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

112,00 €

1000 x 0,112 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Cloreto de polivinila
Cor Cinzento
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos