Menu Procurar

Espaçadores redondos POM sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0736 € - 0,0776 € 13280 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0968 € - 0,102 € 34000 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0805 € - 0,0848 € 53598 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0684 € - 0,0719 € 392 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € 30990 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0656 € - 0,069 € 4500 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0695 € - 0,0731 € 13046 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0761 € - 0,0801 € 30037 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 18000 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0864 € - 0,0909 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € 38000 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0903 € - 0,095 € 27973 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,0968 € - 0,102 € 962 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1202 € - 0,1265 € 1896 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0914 € - 0,0962 € 20008 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0656 € - 0,069 € 27000 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0684 € - 0,0719 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0689 € - 0,0726 € 554 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0695 € - 0,0731 € 8891 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0808 € - 0,085 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
  • de 4
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Intervalo de preços
0,0776 € - 0,0736 €

Níveis de stock
13280 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0968 €

Níveis de stock
34000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0805 €

Níveis de stock
53598 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043028

Intervalo de preços
0,0719 € - 0,0684 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
30990 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Intervalo de preços
0,069 € - 0,0656 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
13046 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Intervalo de preços
0,0801 € - 0,0761 €

Níveis de stock
30037 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042762

Intervalo de preços
0,0895 € - 0,0851 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042809

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
38000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0903 €

Níveis de stock
27973 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0968 €

Níveis de stock
962 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043509

Intervalo de preços
0,1265 € - 0,1202 €

Níveis de stock
1896 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043301

Intervalo de preços
0,0962 € - 0,0914 €

Níveis de stock
20008 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042526

Intervalo de preços
0,069 € - 0,0656 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Intervalo de preços
0,0719 € - 0,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042625

Intervalo de preços
0,0726 € - 0,0689 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0695 €

Níveis de stock
8891 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural