Menu Procurar

Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

Espaçador redondo natural sem rosca, feito de polioximetileno (POM) ou acetal. Este produto oferece espaçamento físico entre componentes, além de fornecer isolamento térmico e elétrico. O POM oferece uma melhor resistência térmica, uma maior rigidez e uma menor fricção em comparação com outros materiais de plástico. Com classificação UL94-V0.
Referência da Essentra:

10042878

Número de peça do fabricante:

005159659905

29973 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0898 €
5000 + 0,0853 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

89,80 €

1000 x 0,0898 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material completo Polioximetileno
Cor Preto
Forma do espaçador Redonda
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos