Menu Procurar

Espaçadores redondos POM sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
79 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0985 € - 0,1037 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0685 € - 0,0722 € 9802 Em stock
0,0804 € - 0,0846 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2196 € - 0,2312 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1045 € - 0,1099 € 29000 Em stock
0,0646 € - 0,068 € 706 Em stock
0,0719 € - 0,0756 € 1898 Em stock
0,0646 € - 0,068 € 2392 Em stock
0,084 € - 0,0884 € 30990 Em stock
0,062 € - 0,0653 € 500 Em stock
0,0657 € - 0,0691 € 19046 Em stock
0,0864 € - 0,091 € 25008 Em stock
0,0915 € - 0,0964 € 33962 Em stock
0,1137 € - 0,1196 € 19896 Em stock
0,062 € - 0,0653 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0696 € - 0,0733 € 8000 Em stock
0,0685 € - 0,0722 € 40778 Em stock
0,0761 € - 0,0802 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0889 € - 0,0936 € 12867 Em stock
0,0685 € - 0,0722 € 39588 Em stock
  • de 4
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043141

Intervalo de preços
0,1037 € - 0,0985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043196

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0685 €

Níveis de stock
9802 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043264

Intervalo de preços
0,0846 € - 0,0804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10579633

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043486

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,1045 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
706 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0719 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043028

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
2392 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,084 €

Níveis de stock
30990 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043172

Intervalo de preços
0,0653 € - 0,062 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0657 €

Níveis de stock
19046 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043301

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
25008 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043462

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
33962 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043509

Intervalo de preços
0,1196 € - 0,1137 €

Níveis de stock
19896 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Intervalo de preços
0,0653 € - 0,062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Intervalo de preços
0,0733 € - 0,0696 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0685 €

Níveis de stock
40778 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043400

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Intervalo de preços
0,0936 € - 0,0889 €

Níveis de stock
12867 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0685 €

Níveis de stock
39588 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0