Menu Procurar

Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

Este espaçador não roscado redondo proporciona o espaçamento físico entre componentes, bem como o isolamento térmico e elétrico. Classificação de resistência às chamas de UL94 HB.
Referência da Essentra:

10044797

Número de peça do fabricante:

005422000014

82179 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1022 €
2500 + 0,0971 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

51,10 €

500 x 0,1022 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma do espaçador Redonda
Material completo Poliestireno
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Produto 005422000014 Substitui:

Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA
Referência da Essentra: 10044780
Número de peça do fabricante: 005422000002

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos