Menu Procurar

Espaçadores sem rosca sextavados

Em stock

São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
94 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Distância entre superfícies Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,0527 € - 0,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0557 € - 0,0688 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0504 € - 0,0623 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,04 € - 0,0494 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0612 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0627 € - 0,0774 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0478 € - 0,059 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0437 € - 0,0539 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0582 € - 0,0718 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0437 € - 0,0539 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0418 € - 0,0516 € 1000 Em stock
0,1866 € - 0,1964 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,027 € - 0,0333 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0233 € - 0,0288 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0797 € - 0,0985 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0228 € - 0,0282 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0375 € - 0,0463 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0655 € - 0,0808 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2669 € - 0,3295 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0714 € - 0,0752 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 5
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M4 15.0 mm

10372760

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm

10372296

Intervalo de preços
0,0688 € - 0,0557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm

10372326

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 6.4 mm

10372456

Intervalo de preços
0,0494 € - 0,04 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 8.0 mm 1/4 5.6 mm

10372623

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Intervalo de preços
0,0774 € - 0,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Intervalo de preços
0,059 € - 0,0478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 9.5 mm

10372463

Intervalo de preços
0,0539 € - 0,0437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Intervalo de preços
0,0539 € - 0,0437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Intervalo de preços
0,0516 € - 0,0418 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Intervalo de preços
0,1964 € - 0,1866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Intervalo de preços
0,0333 € - 0,027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 8.0 mm #6 22.2 mm

10372654

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Intervalo de preços
0,0282 € - 0,0228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #2 17.5 mm

10372586

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M4 25.0 mm

10372791

Intervalo de preços
0,0808 € - 0,0655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 12.7 mm #6 41.3 mm

10372708

Intervalo de preços
0,3295 € - 0,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #6 4.8 mm

10372418

Intervalo de preços
0,0752 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790