Menu Procurar

Flanged Carriages - Standard

Em produção

These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.

The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.

The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.

  • Steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
  • Provide accuracy, stability, and reliability.
  • Flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part.
Material: Steel Series Code: SRL1016F

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size h2 h1 w1 l3 l2 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
48.5
70.1
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
80.5
111.5
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
72.2
93.9
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
86.9
108.6
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
47.7
66.1
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
94.0
129.0
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
103.5
130.5
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
116.0
155.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
5.8
36.0
70.0
45.0
57.5
79.2
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
171.0
210.0
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
110.0
145.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
122.5
153.5
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
4.5
30.0
63.0
40.0
61.3
82.9
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
78.0
105.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
7.5
48.0
100.0
62.0
92.5
123.5
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
7.0
42.0
90.0
52.0
67.8
94.8
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
8.9
60.0
120.0
80.0
139.0
174.0
Solicite o prazo de entrega aqui
55.0
12.7
70.0
140.0
95.0
154.0
193.0
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
3.4
24.0
47.0
30.0
40.2
58.6
Estrutura com falange 20.0 70.1 30.0 Aço

20158644


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    20.0
  • l1
    70.1
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    63.0
Estrutura com falange 35.0 111.5 48.0 Aço

20158705


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    100.0
Estrutura com falange 25.0 93.9 36.0 Aço

20158774


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    36.0
  • l2
    72.2
  • w1
    70.0
Estrutura com falange 25.0 108.6 36.0 Aço

20158675


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    36.0
  • l2
    86.9
  • w1
    70.0
Estrutura com falange 15.0 66.1 24.0 Aço

20158767


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    47.0
Estrutura com falange 45.0 129.0 60.0 Aço

20158729


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    120.0
Estrutura com falange 30.0 130.5 42.0 Aço

20158699


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    90.0
Estrutura com falange 55.0 155.0 70.0 Aço

20158743


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    140.0
Estrutura com falange 25.0 79.2 36.0 Aço

20158668


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    36.0
  • l2
    57.5
  • w1
    70.0
Estrutura com falange 55.0 210.0 70.0 Aço

20158750


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    140.0
Estrutura com falange 45.0 145.0 60.0 Aço

20158804


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    120.0
Estrutura com falange 35.0 153.5 48.0 Aço

20158712


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    48.0
  • l2
    122.5
  • w1
    100.0
Estrutura com falange 20.0 82.9 30.0 Aço

20158651


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    20.0
  • l1
    82.9
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    63.0
Estrutura com falange 30.0 105.0 42.0 Aço

20158781


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    90.0
Estrutura com falange 35.0 123.5 48.0 Aço

20158798


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    100.0
Estrutura com falange 30.0 94.8 42.0 Aço

20158682


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    90.0
Estrutura com falange 45.0 174.0 60.0 Aço

20158736


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    120.0
Estrutura com falange 55.0 193.0 70.0 Aço

20158811


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    140.0
Estrutura com falange 15.0 58.6 24.0 Aço

20158637


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    47.0