20158637
20158637
Quantidade | Preço unitário |
---|
Rail size | 15.0 |
---|---|
l1 | 58.6 |
h1 | 24.0 |
l2 | 40.2 |
w1 | 47.0 |
l3 | 30.0 |
h2 | 3.4 |
h4 | 13.0 |
d1 & h3 | M5 x 7.5 |
d2 | 4.4 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 | 16.0 |
l4 | 5.7 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 7.5x5.5 |
Mx Nm | 137.0 |
My Nm | 120.0 |
Mz Nm | 120.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 11.67 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.