Menu Procurar

Miniature Rail Carriages

Em stock

These miniature rail carriages are a compact and versatile solution for achieving precise linear motion in small-scale applications. They're perfect for applications that need accurate placement and fluid movement in constrained places due to their small size, or applications requiring corrosion resistance as they are made from stainless steel.

The rails' 45 contact gothic arch design guarantees similar load capabilities in all directions. These rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces. It can sustain large weights, is resistant to corrosion, and is resilient to wear and tear.

Carriages come with a plastic dummy rail. It should be mounted by putting the dummy rail up against the end of the real rail and sliding it from one to the other. It is capable of withstanding temperatures between -40C and +80C. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.

  • It moves smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.
  • The rails' 45 contact gothic arch design guarantees similar load capabilities in all directions.
  • It is capable of withstanding temperatures between -40C and +80C.
Material: Stainless Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l4 h1 l3 For rail l2 l1 Estilo do transporte Comprar
17 Em stock
20.0
10.0
16.0
9.0
30.8
40.9
Padrão
Em produção
10.0
4.0
3.5
3.0
6.8
11.7
Padrão
11 Em stock
20.0
10.0
10.0
9.0
20.5
30.6
Padrão
40 Em stock
40.0
16.0
20.0
15.0
27.0
43.0
Padrão
20 Em stock
15.0
8.0
8.0
7.0
14.3
23.7
Padrão
9 Em stock
30.0
12.0
12.0
18.0
27.9
39.1
Largas
18 Em stock
25.0
13.0
15.0
12.0
22.0
35.4
Padrão
31 Em stock
40.0
16.0
25.0
15.0
44.0
60.0
Padrão
31 Em stock
30.0
9.0
10.0
14.0
21.2
31.6
Largas
Em produção
15.0
6.0
3.0
10.0
16.0
Padrão
59 Em stock
40.0
14.0
15.0
24.0
31.0
44.4
Largas
12 Em stock
15.0
8.0
13.0
7.0
21.8
31.2
Padrão
20 Em stock
30.0
12.0
24.0
18.0
39.5
50.7
Largas
12 Em stock
40.0
16.0
20.0
42.0
38.5
55.3
Largas
13 Em stock
40.0
14.0
28.0
24.0
46.0
59.4
Largas
10 Em stock
30.0
9.0
19.0
14.0
30.1
40.5
Largas
16 Em stock
25.0
13.0
20.0
12.0
34.0
47.6
Padrão
9 Em stock
15.0
6.0
7.0
3.0
13.5
19.6
Padrão
62 Em stock
40.0
16.0
35.0
42.0
57.6
74.4
Largas
19 Em stock
20.0
6.5
11.0
10.0
21.2
27.2
Largas
  • de 2
Estrutura de calha em miniatura 9.0 40.9 20.0 Aço inoxidável

20159146


Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    9.0
  • l1
    40.9
  • l2
    30.8
  • l3
    16.0
Estrutura de calha em miniatura 3.0 11.7 8.0 Aço inoxidável

20159177


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    3.0
  • l1
    11.7
  • l2
    6.8
  • l3
    3.5
Estrutura de calha em miniatura 9.0 30.6 20.0 Aço inoxidável

20158347


Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    9.0
  • l1
    30.6
  • l2
    20.5
  • l3
    10.0
Estrutura de calha em miniatura 15.0 43.0 32.0 Aço inoxidável

20158361


Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    15.0
  • l1
    43.0
  • l2
    27.0
  • l3
    20.0
Estrutura de calha em miniatura 7.0 23.7 17.0 Aço inoxidável

20158330


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    7.0
  • l1
    23.7
  • l2
    14.3
  • l3
    8.0
Estrutura de calha em miniatura 18.0 39.1 30.0 Aço inoxidável

20158378


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    18.0
  • l1
    39.1
  • l2
    27.9
  • l3
    12.0
Estrutura de calha em miniatura 12.0 35.4 27.0 Aço inoxidável

20158354


Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    12.0
  • l1
    35.4
  • l2
    22.0
  • l3
    15.0
Estrutura de calha em miniatura 15.0 60.0 32.0 Aço inoxidável

20158422


Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    44.0
  • l3
    25.0
Estrutura de calha em miniatura 14.0 31.6 25.0 Aço inoxidável

20158460


Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    14.0
  • l1
    31.6
  • l2
    21.2
  • l3
    10.0
Estrutura de calha em miniatura 3.0 16.0 12.0 Aço inoxidável

20158491


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    3.0
  • l1
    16.0
  • l2
    10.0
  • l4
    15.0
Estrutura de calha em miniatura 24.0 44.4 40.0 Aço inoxidável

20158385


Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    24.0
  • l1
    44.4
  • l2
    31.0
  • l3
    15.0
Estrutura de calha em miniatura 7.0 31.2 17.0 Aço inoxidável

20158446


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    7.0
  • l1
    31.2
  • l2
    21.8
  • l3
    13.0
Estrutura de calha em miniatura 18.0 50.7 30.0 Aço inoxidável

20158453


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    18.0
  • l1
    50.7
  • l2
    39.5
  • l3
    24.0
Estrutura de calha em miniatura 42.0 55.3 60.0 Aço inoxidável

20158392


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    42.0
  • l1
    55.3
  • l2
    38.5
  • l3
    20.0
Estrutura de calha em miniatura 24.0 59.4 40.0 Aço inoxidável

20158415


Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    24.0
  • l1
    59.4
  • l2
    46.0
  • l3
    28.0
Estrutura de calha em miniatura 14.0 40.5 25.0 Aço inoxidável

20158477


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    14.0
  • l1
    40.5
  • l2
    30.1
  • l3
    19.0
Estrutura de calha em miniatura 12.0 47.6 27.0 Aço inoxidável

20158408


Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    12.0
  • l1
    47.6
  • l2
    34.0
  • l3
    20.0
Estrutura de calha em miniatura 3.0 19.6 12.0 Aço inoxidável

20158439


Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    3.0
  • l1
    19.6
  • l2
    13.5
  • l3
    7.0
Estrutura de calha em miniatura 42.0 74.4 60.0 Aço inoxidável

20158484


Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    42.0
  • l1
    74.4
  • l2
    57.6
  • l3
    35.0
Estrutura de calha em miniatura 10.0 27.2 17.0 Aço inoxidável

20159160


Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    10.0
  • l1
    27.2
  • l2
    21.2
  • l3
    11.0
Estrutura de calha em miniatura 10.0 21.1 17.0 Aço inoxidável

20159153


Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Largas
  • For rail
    10.0
  • l1
    21.1
  • l2
    15.1
  • l3
    6.5
Estrutura de calha em miniatura 3.0 16.0 8.0 Aço inoxidável

20159184


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • For rail
    3.0
  • l1
    16.0
  • l2
    11.0
  • l3
    5.5